??
CAD Model seçimi
K0360.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0360 - Bushes tapered
Bill of material
K0360.12
BESTKIPP
Order No.
K0360.12
D
diameter
8.28 mm
D1
diameter
23 mm
D2
diameter
20 mm
L
Length
13 mm
L1
Length
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0250 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021468
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D

Embedded user actions